Menü Arama

Vites Kolu 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Ürün kodu:

WGL-180

9 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 488,8362 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

488,84 TL

1 x 488,8362 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 114.1 mm
Şaft Çapı 12.0 mm
Diş Boyutu M10 x 1.5
Şaft Malzemesi Steel
Düğme Uzunluğu 65.0 mm
Düğme Genişliği 22.9 mm
Diş Uzunluğu 14.0 mm
Renk Black
Kulp Biçimi Round Handle
Eklenti Malzemesi Brass
Düğme Malzemesi Plastik
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin