Menü Arama

Son Kat Pulu 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 Nylon

This cup washer is made from natural Nylon and is used to insulate the head of a metal screw from electrical contact. Can be used with most screw head styles.
Ürün kodu:

16CW437520

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 7,6498 TL
2500 - 9999 6,8846 TL
10000 + 6,1962 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.824,90 TL

500 x 7,6498 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Çanak Rondela
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin