Menü Arama

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Stokta

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Seri Kodu: SR2068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Asgari Uyumlu Kablo Çapı Taban Genişliği Azami Uyumlu Kablo Çapı Taban Uzunluğu Satın Al
22,1282 TL - 22,1282 TL 95 Stokta
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • / 2
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 22.2 mm 25.4 mm Nylon Natural

AKKSL-8710A-RT

Fiyat Aralığı
22,1282 TL - 22,1282 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Nylon