Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 4.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.157 in |
Montaj Deliği Çapı | 6.8 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.268 in |
Toplam Uzunluk | 60.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.362 in |
Toplam Genişlik | 60.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.362 in |
Renk | Natural |
Bitir | Zinc Plated |
Dahil | Fasteners not included |
Kanat Şekli | Rectangular |
Tam Malzeme | Steel;Stainless Steel |
Montaj Deliği Basıncı | Yassı |
Montaj Yöntemi | Fastener Screw;Bolts |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Sökülebilirlik | Sabit |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.