Menü Arama

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Stokta

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Series Code :SR5506

Seri Kodu: SR5506

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
98 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Montaj Deliği Sayısı Bitir Malzeme Kanat Şekli Toplam Genişlik Satın Al
5863 Stokta
4.0 mm
140.0 mm
5
Black Powder Coated
Steel
Rectangular
63.0 mm
368 Stokta
8.0 mm
60.0 mm
0
Powder Coated
Zinc Alloy
Rectangular
120.0 mm
100 Stokta
4.0 mm
135.0 mm
4
Zinc Plated
Steel;Stainless Steel
Rectangular
60.0 mm
1410 Stokta
50.0 mm
4
Black Powder Coated
Zamak ZnAl4Cu; Paslanmaz Çelik
Square
45 Stokta
50.0 mm
4
Chrome Plated
Die Cast Zinc Alloy
Rectangular
546 Stokta
11.0 mm
50.0 mm
4
Chrome Plated
Zamak ZnAl4Cu; Paslanmaz Çelik
Rectangular
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
4
Black Powder Coated
Zinc Alloy
Rectangular
248 Stokta
50.0 mm
6
Black Powder Coated
Zinc Alloy
Rectangular
485 Stokta
50.0 mm
4
Black Powder Coated
Stainless Steel
Rectangular
1599622 3251 Stokta
4.0 mm
135.0 mm
4
Black Powder Coated
Steel;Stainless Steel
Rectangular
60.0 mm
1599636 195 Stokta
4.0 mm
60.0 mm
4
Zinc Plated
Steel;Stainless Steel
Rectangular
60.0 mm
58,5446 TL - 58,5446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4
PA GF
Rectangular
206,9075 TL - 248,289 TL 49 Stokta
5
Powder Coated
GF PA
Rectangular
158,0767 TL - 221,3075 TL 2647 Stokta
4
Black Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
Square
1285096 228,9988 TL - 274,7986 TL 31 Stokta
4
Polished
Stainless Steel
Square
115,0251 TL - 138,0302 TL 4800 Stokta
4
Polished
Stainless Steel
Rounded
249,5015 TL - 249,5015 TL 775 Stokta
8
Polished
Stainless Steel
Angled
1.298,9961 TL - 1.558,7953 TL 18 Stokta
6
Black Anodised
Alüminyum
Rectangular
49 Stokta
4.0 mm
63.0 mm
4
Stainless Steel
Rectangular
140.0 mm
208,8117 TL - 250,574 TL 711 Stokta
4
Nylon
Rectangular
  • / 5
Yaprak Menteşe 63.0 mm 140.0 mm Steel

1599624


Stok Seviyeleri
5863 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Renk
    Black
Serbest Hareketli Menteşe 60.0 mm 120.0 mm Black

399126E


Stok Seviyeleri
368 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • Renk
    Black
Leaf Hinge 60.0 mm 135.0 mm Steel;Stainless Steel

1599632


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Natural
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu; Paslanmaz Çelik

099124E


Stok Seviyeleri
1410 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kanat Şekli
    Square
  • Tam Malzeme
    Zamak ZnAl4Cu; Paslanmaz Çelik
Yaprak Menteşe 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Silver

0991110E


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy;Stainless Steel
Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu; Paslanmaz Çelik

099114E


Stok Seviyeleri
546 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Silver
Yaprak Menteşe 63.0 mm 50.0 mm Zinc Alloy

099127E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
50.0 mm 76.0 mm

099126E


Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Serbest Hareketli Menteşe 76.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

0991210E


Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Zamak ZnAl4Cu; Paslanmaz Çelik
Leaf Hinge 60.0 mm 135.0 mm Steel;Stainless Steel

1599622


Stok Seviyeleri
3251 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Black
Leaf Hinge 60.0 mm 60.0 mm Steel;Stainless Steel

1599636


Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Natural
Menteşe 47.5 mm 48.0 mm PA GF

498429

Fiyat Aralığı
58,5446 TL - 58,5446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid
  • Montaj Deliği Basıncı
    Havşalı
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Yaprak Menteşe 40.0 mm 80.0 mm GF PA

550062

Fiyat Aralığı
248,289 TL - 206,9075 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    %30 Cam Dolgulu Poliamid
  • Montaj Deliği Basıncı
    Yassı
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

1299123

Fiyat Aralığı
221,3075 TL - 158,0767 TL

Stok Seviyeleri
2647 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kanat Şekli
    Square
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Montaj Deliği Basıncı
    Havşalı
Yaprak Menteşe 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Silver

1285096

Fiyat Aralığı
274,7986 TL - 228,9988 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
  • Kanat Şekli
    Square
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Montaj Deliği Basıncı
    Havşalı
Yaprak Menteşe 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver

1285099

Fiyat Aralığı
138,0302 TL - 115,0251 TL

Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
  • Kanat Şekli
    Rounded
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Montaj Deliği Basıncı
    Havşalı
Yaprak Menteşe 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Silver

1285101

Fiyat Aralığı
249,5015 TL - 249,5015 TL

Stok Seviyeleri
775 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
  • Kanat Şekli
    Angled
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Montaj Deliği Basıncı
    Havşalı
Yaprak Menteşe 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Black

1334624

Fiyat Aralığı
1.558,7953 TL - 1.298,9961 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Anodised
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Montaj Deliği Basıncı
    Havşalı
Serbest Hareketli Menteşe 63.0 mm 140.0 mm Stainless Steel

1599404E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • Dahil
    Fasteners not included
Menteşe 30.0 mm 30.0 mm Nylon

550054

Fiyat Aralığı
250,574 TL - 208,8117 TL

Stok Seviyeleri
711 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Tam Malzeme
    %30 Cam Elyaf Güçlendirilmiş Poliamid
  • Montaj Yöntemi
    Screw Fix
  • Montaj Deliği Sayısı
    4