Menü Arama

Pul 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Doğal Poliamit (PA 66) ile imal edilen Yuvarlak, Yassı Pul, bağlantı kurulumunu elektrikten veya nemden yalıtmak için kullanılır. PA 66 mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeler; sıcaklık, kimyasallar ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

1007460000VR

81 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 19,5992 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.899,80 TL

250 x 19,5992 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 19.0 mm
Dış Çap 30.0 mm
Kalınlık 3.0 mm
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin