Menü Arama

Yaylı Piston M8 3.5 22.0 Black Steel

Pim uçlu ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Yuvanın altıgen soketi, Alyen anahtarı veya altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253998

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 183,4534 TL
20 - 49 165,1433 TL
50 - 99 155,9882 TL
100 - 499 137,6781 TL
500 + 119,368 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

183,45 TL

1 x 183,4534 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Spring load F1 ≈ N 20.0
Spring load F2 ≈ N 75.0
A/F 2.5
Weight g 5.8
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin