20254124
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 321,8358 TL |
20 - 49 | 289,7931 TL |
50 - 99 | 273,5956 TL |
100 - 499 | 241,5529 TL |
500 + | 209,158 TL |
Spring load | Normal |
---|---|
d1 | M4 |
d2 | 1.5 |
l1 | 15.0 |
s1 | 1.5 |
t | 0.6 |
w1 | 0.6 |
Spring load F1 ≈ N | 4.5 |
Spring load F2 ≈ N | 16.0 |
A/F | 1.3 |
Weight g | 1.1 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.