Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Diyaframlı Halkalar çeşitli boyutlardaki tellerin bir mahfaza ya da panodan geçmesi için delinebilecek merkezi bir filme sahiptir. Çift taraflı kesiklerde merkezi film halkanın merkezinde yer alırken tek taraflı kesiklerde halkanın bir tarafında yer alır.
Diyaframlı Halkalar çeşitli boyutlardaki tellerin bir mahfaza ya da panodan geçmesi için delinebilecek merkezi bir filme sahiptir. Çift taraflı kesiklerde merkezi film halkanın merkezinde yer alırken tek taraflı kesiklerde halkanın bir tarafında yer alır.
Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.
Series Code :SR6571
Seri Kodu: SR6571
Locking Bolts - Cylindrical Support
Series Code :SR6566
Seri Kodu: SR6566
Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.
The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.
Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.