Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Sızdırmazlık Vidaları M6

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.

Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.

  • O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlar.
  • Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlayın.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0174

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.

Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.

  • O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlar
  • Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlayın.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0173.TX

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0171