Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.
Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Distance | Barva válce | Barva hlavy | Povrchová úprava | Materiál | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,7983 Kč - 208,3732 Kč | 66 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
249,398 Kč - 740,0315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
227,6167 Kč - 615,1607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
99,2851 Kč - 307,1973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
hliník
|
|||||
90,8068 Kč - 90,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
151,34 Kč - 443,5592 Kč | 599 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
chrom Satén
|
mosaz
|
|||||
151,34 Kč - 468,0738 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
82,3146 Kč - 253,5719 Kč | 88 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
273,6337 Kč - 838,0895 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
261,5158 Kč - 800,5516 Kč | 30 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
154,9656 Kč - 479,5649 Kč | 25 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
hliník
|
|||||
175,5478 Kč - 530,8921 Kč | 116 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
ocel nerezavějící
|
|||||
193,7175 Kč - 193,7175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.063 in
27.0 mm
|
|
|
Chrom
|
mosaz
|
|||||
24,7794 Kč - 48,5688 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
bez povrchové úpravy
|
ABS
|
|||||
18,853 Kč - 36,9669 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
bez povrchové úpravy
|
ABS
|
|||||
50,8557 Kč - 50,8557 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
hliník
|
|||||
106,5362 Kč - 332,4779 Kč | 10 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
hliník
|
|||||
82,3146 Kč - 253,5719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
pochromováno
|
hliník
|
|||||
87,1812 Kč - 270,4255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
hliník
|
|||||
169,4958 Kč - 491,8221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
saténová stříbrná
|
mosaz
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku