Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Typ klíče | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10273173 | 532,624 Kč - 532,624 Kč | 1 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
||||||
10273166 | 626,74 Kč - 1 435,675 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.421 in
10.7 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
||||||
231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
244,0614 Kč - 517,2887 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
221,0034 Kč - 468,3043 Kč | 28 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
244,0614 Kč - 244,0614 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
221,0034 Kč - 436,1736 Kč | 51 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
564,0008 Kč - 1 290,0384 Kč | 1 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
|||||||
209,3792 Kč - 239,982 Kč | 10 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
394,6151 Kč - 394,6151 Kč | 100 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
379,2952 Kč - 812,9056 Kč | 2 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
|||||||
564,0008 Kč - 1 290,0384 Kč | 3 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
|||||||
2 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||||||||
394,6151 Kč - 394,6151 Kč | 5 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||||||
532,624 Kč - 1 220,0055 Kč | 5 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
|||||||
20077723 | 235,3512 Kč - 454,3736 Kč | 46 Skladem |
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
||||||||
448,6655 Kč - 448,6655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Chrom
|
Provedení se stejným klíči
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku