Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Počet štěrbin | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8747 Kč - 6,8747 Kč | 2000 Skladem |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
75,5375 Kč - 75,5375 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
61,6209 Kč - 61,6209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||||||
22,2415 Kč - 22,2415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.874 in
73.0 mm
|
24
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
6,5818 Kč - 8,032 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||
5,9822 Kč - 7,3348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
77,6571 Kč - 77,6571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
56,0849 Kč - 56,0849 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
63,364 Kč - 63,364 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
10315972 | 8,8826 Kč - 8,8826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|||||
80,46 Kč - 80,46 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||||||
4,1136 Kč - 4,8666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||
25,7694 Kč - 29,0604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
72,6928 Kč - 72,6928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
125,2917 Kč - 125,2917 Kč | 4 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
56,1128 Kč - 56,1128 Kč | 100 Skladem |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
3,751 Kč - 4,5319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
67,4775 Kč - 67,4775 Kč | 600 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
74,1152 Kč - 74,1152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||||||
55,8618 Kč - 69,4019 Kč | 7875 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku