Kabelové kanálky jsou univerzálním řešením pro organizaci kabelů. Provedení se samolepicí základnou nebo pro montáž pomocí šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | Způsob montáže | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 023,4303 Kč - 10 023,4303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
12 985,0205 Kč - 12 985,0205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
14 920,4279 Kč - 14 920,4279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
6 358,5207 Kč - 6 358,5207 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
10 842,5027 Kč - 10 842,5027 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
5 133,2781 Kč - 5 475,8117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
samolepicí
|
|||||||
5 983,8403 Kč - 8 377,3764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
samolepicí
|
|||||||
11 250,4411 Kč - 12 375,124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.126 in
28.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
samolepicí
|
|||||||
14 199,6306 Kč - 14 199,6306 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
11 779,7654 Kč - 11 779,7654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
116,5344 Kč - 116,5344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.535 in
13.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
samolepicí
|
|||||||
158,0474 Kč - 158,0474 Kč | 15 Skladem |
0.882 in
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
samolepicí
|
|||||||
231,4654 Kč - 231,4654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.429 in
36.3 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
samolepicí
|
|||||||
2 395,1002 Kč - 2 395,1002 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
samolepicí
|
|||||||
154,9656 Kč - 185,6715 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.535 in
13.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
254,4878 Kč - 254,4878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.882 in
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
179,5638 Kč - 179,5638 Kč | 18 Skladem |
1.429 in
36.3 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
4 526,6069 Kč - 4 526,6069 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
samolepicí
|
|||||||
84,6015 Kč - 84,6015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
100,554 Kč - 100,554 Kč | 31 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku