Tento sortiment je určen pro různé typy vázacích pásek a různá použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Průměr otvoru | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,267 Kč - 5,8427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
3,4163 Kč - 4,9502 Kč | 3000 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
4,267 Kč - 5,8427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
6,54 Kč - 6,54 Kč | 760 Skladem |
1.02 in
25.9 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
23,4547 Kč - 23,4547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.272 in
57.7 mm
|
0.354 in
9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
77,922 Kč - 77,922 Kč | 71 Skladem |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||||
23,4547 Kč - 23,4547 Kč | 3016 Skladem |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||||
1,6325 Kč - 1,6325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||
6,5957 Kč - 6,5957 Kč | 1690 Skladem |
1.291 in
32.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku