Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Délka závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,3085 Kč - 26,5677 Kč | 70 Skladem |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
25,6313 Kč - 30,5442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
17,1363 Kč - 20,4262 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
22,4956 Kč - 26,8036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
33,1468 Kč - 39,4925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
44,9902 Kč - 53,6169 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
61,2054 Kč - 72,9025 Kč | 80 Skladem |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
27,693 Kč - 33,0152 Kč | 100 Skladem |
M5
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
43,221 Kč - 51,4821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
79,7015 Kč - 79,7015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
134,1465 Kč - 134,1465 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
116,0213 Kč - 116,0213 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.551 in
14.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
177,139 Kč - 177,139 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
metrický
|
0.551 in
14.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
9,0163 Kč - 10,7282 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
ocel
|
pokoveno galvanicky
|
metrický
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
9,5332 Kč - 11,3462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
ocel
|
pokoveno galvanicky
|
metrický
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
10,5702 Kč - 12,5816 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
ocel
|
pokoveno galvanicky
|
metrický
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
8,6678 Kč - 10,3325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
ocel
|
pokoveno galvanicky
|
metrický
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
9,0551 Kč - 10,8036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
ocel
|
pokoveno galvanicky
|
metrický
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
10,107 Kč - 12,0403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
ocel
|
pokoveno galvanicky
|
metrický
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
8,8313 Kč - 10,5274 Kč | 130 Skladem |
M3
|
ocel
|
pokoveno galvanicky
|
metrický
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku