Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0975 Kč - 2,3305 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,2629 Kč - 2,5141 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||||
3,7432 Kč - 4,1591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
3,9849 Kč - 4,4275 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,6333 Kč - 2,9258 Kč | 57000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
4,5828 Kč - 5,0919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
3,0187 Kč - 3,354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,5026 Kč - 2,7806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
5,4409 Kč - 6,0453 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
3,2315 Kč - 3,5906 Kč | 1000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
3,9899 Kč - 4,4333 Kč | 1200 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
3,8638 Kč - 4,2932 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
6,3019 Kč - 7,0021 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||||
8,3313 Kč - 9,2571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
9,8517 Kč - 10,9461 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||||||
10,5906 Kč - 11,7674 Kč | 20 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
5,0794 Kč - 5,6438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
12,7854 Kč - 14,2061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.559 in
14.2 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|||||||
16,9292 Kč - 18,8103 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,8453 Kč - 0,9392 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku