Tyto izolátory tranzistorů zajišťují tepelnou izolaci tranzistoru a udržují montážní šrouby odděleně od tranzistoru a chladiče.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Celková výška | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,032 Kč - 9,803 Kč | 600 Skladem |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
11,0022 Kč - 11,0022 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||||||
6,8598 Kč - 8,4689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||||
10313862 | 3,7452 Kč - 8,2335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
9,803 Kč - 12,1456 Kč | 640 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
3,7232 Kč - 8,1157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku