Talířové pružiny jsou typem podložek a mají kónický tvar. To znamená, že bez zatížení není podložka v jedné rovině s povrchem.
Talířové pružiny fungují jako pružiny. Tyto praktické podložky také tlumí rázy v rámci axiálního zatížení, a tlumí tak vibrace v sestavě. Náš sortiment lze používat jednotlivě paralelně, v sadách nebo v sadách paralelně pro široké rozmezí průhybů a nosností.
Izolují teplo a elektrický proud a jejich výhodou je odolnost vůči korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Tloušťka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9167 Kč - 1,1318 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
M6
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
2,0056 Kč - 2,476 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,652 Kč - 0,8051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
1,1266 Kč - 1,3908 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
M6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,7467 Kč - 0,9219 Kč | 1900 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
2,1605 Kč - 2,6673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
0,6993 Kč - 0,8634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M5
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
10218327 | 1,1323 Kč - 1,3979 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
M8
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||
0,4741 Kč - 0,4741 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,654 Kč - 0,654 Kč | 1900 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,4531 Kč - 0,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
M3
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,6233 Kč - 0,6233 Kč | 1200 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
1,1839 Kč - 1,1839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M8
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku