Pojistné podložky s vnějším ozubením jsou určeny k upevnění šroubů a matic a nabízejí ideální ochranu proti uvolnění rozpěrek plošných spojů v důsledku vibrací. Podložky, známé také jako vějířové podložky, mají na vnějším průměru zoubkování, které zabraňuje uvolnění šroubových spojů pomocí tření.
Ozubené podložky z nerezavějící oceli mají dobrou odolnost vůči korozi a opotřebení. Pozinkované provedení podložky s vnějším ozubením je ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost. Díky nižším nákladům na materiál představují alternativu k mosazi, pokud není požadována vysoká vodivost.
Materiál: nerezavějící ocel, nerezavějící ocel AISI 304, ocel Barva: přírodní, bílá DIN 85
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Overall Height | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1464 Kč - 1,5982 Kč | 80 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||||||
0,746 Kč - 0,746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||||
0,6679 Kč - 0,6679 Kč | 710 Skladem |
0.161 in
4.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||||||
1,0792 Kč - 1,506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||||||
0,8283 Kč - 0,8283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|||||||
1,7709 Kč - 2,8028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku