Ideální pro použití na ovládacích mechanismech, připojeních přívěsů, průmyslových zařízeních a ovládacích prvcích strojů. Rukojeť umožňuje rychlé a snadné otáčení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr rukojeti | Průměr středu | Výška základny | Velikost otvoru | Délka ramene | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642,8188 Kč - 724,0882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
885,7711 Kč - 997,7458 Kč | 1 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
750,1394 Kč - 844,9687 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
989,3233 Kč - 1 114,3639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
572,4333 Kč - 644,7901 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
779,1651 Kč - 877,6554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
664,5583 Kč - 748,5591 Kč | 12 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
871,4082 Kč - 981,5701 Kč | 1 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku