Panty pro vzduchotechniku a klimatizaci jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Přesah | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290,0883 Kč - 566,8978 Kč | 30 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
211,3713 Kč - 2 197,3452 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
73,2619 Kč - 510,9741 Kč | 13 Skladem |
|
3.839 in
97.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||
211,3713 Kč - 2 197,3452 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku