Krytky matic s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.
Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.
Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic, typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku a typy 3 a 4 lze vysunout tak, aby vyhovovaly velkým svorníkům. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Kompatibilní velikost matice | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5422 Kč - 57,226 Kč | 230 Skladem |
0.732 in
18.6 mm
|
M8
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||||
30,0923 Kč - 67,1084 Kč | 70 Skladem |
1.602 in
40.7 mm
|
M20
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||||||
28,6002 Kč - 28,6002 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
42,1403 Kč - 94,2276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.717 in
43.6 mm
|
M22
|
1.63 in
41.4 mm
|
|||||||
171,4899 Kč - 382,273 Kč | 110 Skladem |
1.272 in
32.3 mm
|
M16
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||||
224,0469 Kč - 499,4829 Kč | 289 Skladem |
1.634 in
41.5 mm
|
M20
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||||||
31,5844 Kč - 103,4205 Kč | 3511 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
M12
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
5,8985 Kč - 47,4202 Kč | 153 Skladem |
0.575 in
14.6 mm
|
M6
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
27,7496 Kč - 27,7496 Kč | 930 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
M16
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||||||
60,0033 Kč - 60,0033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.937 in
23.8 mm
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
235,9416 Kč - 522,4653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.913 in
48.6 mm
|
M24
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||||||
27,0106 Kč - 87,3329 Kč | 3000 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
43,8556 Kč - 98,058 Kč | 500 Skladem |
1.902 in
48.3 mm
|
M24
|
1.555 in
39.5 mm
|
|||||||
17,2354 Kč - 38,3805 Kč | 399 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
M12
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||
47,8297 Kč - 106,4848 Kč | 550 Skladem |
1.913 in
48.6 mm
|
M24
|
1.713 in
43.5 mm
|
|||||||
214,2996 Kč - 477,2666 Kč | 184 Skladem |
1.602 in
40.7 mm
|
M20
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
270,5519 Kč - 602,9035 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.921 in
48.8 mm
|
M24
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||||||
13,8469 Kč - 45,1986 Kč | 1000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
27,7775 Kč - 61,8991 Kč | 1005 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
M16
|
1.276 in
32.4 mm
|
|||||||
21,3909 Kč - 21,3909 Kč | 31 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku