Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.
K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.
Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška krytky | Materiál | Kompatibilní průměry hnacích hřídelí | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,0233 Kč - 65,0233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
65.0 mm
|
|||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 91 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
16.0 mm
|
|||||||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | 5250 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
24.0 mm
|
|||||||
16,2035 Kč - 16,2035 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
32.0 mm
|
|||||||
47,5926 Kč - 47,5926 Kč | 100 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
45.0 mm
|
|||||||
5,1036 Kč - 14,7087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
11.0 mm
|
|||||||
8,0739 Kč - 8,0739 Kč | 100 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
20.0 mm
|
|||||||
12,578 Kč - 12,578 Kč | 200 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
28.0 mm
|
|||||||
10026793 | 16,2454 Kč - 16,2454 Kč | 80 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
38.0 mm
|
||||||
44,748 Kč - 44,748 Kč | 22 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
55.0 mm
|
|||||||
118,5564 Kč - 118,5564 Kč | 25 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
75.0 mm
|
|||||||
46,2958 Kč - 105,7188 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.496 in
165.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
65.0 mm
|
|||||||
5,3128 Kč - 14,9385 Kč | 2970 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
14.0 mm
|
|||||||
8,3946 Kč - 8,3946 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
22.0 mm
|
|||||||
12,5222 Kč - 12,5222 Kč | 172 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
30.0 mm
|
|||||||
35,9909 Kč - 35,9909 Kč | 22 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
42.0 mm
|
|||||||
68,2166 Kč - 68,2166 Kč | 45 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
60.0 mm
|
|||||||
4,0996 Kč - 10,8783 Kč | 1205 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
10.0 mm
|
|||||||
7,0419 Kč - 7,0419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
19.0 mm
|
|||||||
10026748 | 9,3289 Kč - 9,3289 Kč | 13 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
25.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku