Žebrované zátky se zasouvají do otvoru trubky a zabraňují vnikání nečistot. Zátka do otvoru je opatřena měkkými žebry, díky kterým je ideální volbou pro aplikace tenkostěnných měděných trubek.
Tato konstrukce se také vyznačuje malým, nenápadným vytahovacím poutkem, které umožňuje rychlé a snadné nasazení a sejmutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr příruby | Kompatibilní průměr trubky | Výška od příruby k žebru | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6872 Kč - 3,5316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.622 in
15.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||
1,3247 Kč - 2,7502 Kč | 4000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
2,8865 Kč - 6,6495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
1,3331 Kč - 2,7655 Kč | 5120 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
2,496 Kč - 5,1863 Kč | 367 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||
1,7849 Kč - 3,7385 Kč | 500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku