Tato kluzná ložiska s přírubou mají univerzální využití, jsou odolná a mechanicky stálá. Provedení z polyamidu, polyamidu se skelným vláknem a PFTE (teflon) nebo polyamidu s uhlíkovým vláknem a PFTE (teflon) pro obzvlášť nízké tření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3887 Kč - 16,9844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
12,1456 Kč - 19,8709 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
13,5122 Kč - 22,116 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
19,7594 Kč - 32,3513 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
19,9546 Kč - 32,672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
20,7355 Kč - 33,9549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
28,9628 Kč - 47,3974 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
47,1185 Kč - 77,1411 Kč | 10 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
52,5848 Kč - 86,0656 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
9,05 Kč - 18,0721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
10,0679 Kč - 20,1359 Kč | 89 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
11,295 Kč - 22,6179 Kč | 86 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
16,4266 Kč - 32,8533 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
17,6677 Kč - 35,3076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
18,0581 Kč - 36,1442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
21,7534 Kč - 43,5069 Kč | 4 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
36,3115 Kč - 72,6231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
55,9872 Kč - 112,0583 Kč | 10 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
54,1605 Kč - 108,349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
154,7983 Kč - 243,2485 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ano
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku