Zámky s křídlovým úchopem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), která se vyznačuje čtvrtotáčkovým chodem. Jazýček je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně. Je možná levá i pravá aplikace.
Tato Řada je k dispozici v různých materiálech a esteticky úhledných povrchových úpravách. Tyto zámky s jazýčkem nelze zamykat.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál západky | Délka úchytu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
91,8247 Kč - 206,6076 Kč | 92 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
119,099 Kč - 206,6076 Kč | 50 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Chrom
|
zinek tlakově litý
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
zinek tlakově litý
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
116,7346 Kč - 206,6076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
118,9291 Kč - 206,6076 Kč | 9 Skladem |
černá
|
polyamid
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
111,4957 Kč - 217,3404 Kč | 37 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
zinek tlakově litý
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
zinek tlakově litý
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
390,9352 Kč - 879,8124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Chrom
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
153,3374 Kč - 231,8706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Chrom
|
zinek tlakově litý
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | 66 Skladem |
černá
|
zinek tlakově litý
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
zinek tlakově litý
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
121,2835 Kč - 231,8706 Kč | 51 Skladem |
Chrom
|
zinek tlakově litý
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | 15 Skladem |
Chrom
|
zinek tlakově litý
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
103,0362 Kč - 231,8706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
zinek tlakově litý
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
123,5636 Kč - 231,8706 Kč | 56 Skladem |
Chrom
|
zinek tlakově litý
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku