Madla bezpečnostní - plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na otočné nebo posuvné dveře. K dispozici je možnost výběru vlastního profilu s označením nebo prázdného profilu. Tento sortiment umožňuje volbu mezi vlastním profilem s označením nebo prázdným profilem.
Na horní straně aplikace mají plochý tvar písmene L pro snadné uchopení. Dodávají se s černými koncovkami na každé straně. Snadno se instalují a demontují pomocí nářadí. Snadno splynou se světlým i tmavým nábytkem, dveřmi nebo skříněmi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391,4377 Kč - 391,4377 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
448,4839 Kč - 448,4839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
341,4579 Kč - 341,4579 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
205,5853 Kč - 205,5853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
172,2611 Kč - 172,2611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
326,7176 Kč - 326,7176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
259,4219 Kč - 259,4219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
214,5537 Kč - 214,5537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
262,6182 Kč - 262,6182 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
|||||||
380,1485 Kč - 434,7295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
|||||||
551,5623 Kč - 630,2653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
|||||||
292,8761 Kč - 329,8822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
|||||||
352,6131 Kč - 402,8544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
|||||||
543,4428 Kč - 612,1529 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
|||||||
312,0311 Kč - 356,9666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
|||||||
477,0937 Kč - 537,3885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
|||||||
250,4715 Kč - 282,1342 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
|||||||
311,555 Kč - 356,0007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
|||||||
394,1611 Kč - 450,6739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
|||||||
581,1131 Kč - 654,5634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku