Zatlačovací nýty se zapuštěnou hlavou se používají v zapuštěných otvorech a dalších aplikacích, které vyžadují plochý povrch. Jejich konstrukce jim umožňuje být v jedné rovině s povrchem, což znamená, že hlava nýtu nebude po instalaci vyčnívat. Jsou ideální pro aplikace s posuvnými kolejničkami.
Tyto nýty také těží z provedení odolného proti neoprávněné manipulaci a jsou schopny vyhovět specifikaci zapuštěného otvoru DIN ISO 7721.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost otvoru válcového zahloubení | Compatible Hole Diameter | Barva | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3925 Kč - 4,3925 Kč | 1000 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
4,4065 Kč - 4,4065 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
4,4761 Kč - 4,4761 Kč | 2 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
2,6774 Kč - 2,8446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
|
bílá
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
4,3646 Kč - 4,3646 Kč | 1500 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
4,4065 Kč - 4,4065 Kč | 396 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
4,4761 Kč - 4,4761 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
1,8546 Kč - 3,0538 Kč | 2000 Skladem |
0.37 in
9.4 mm
|
|
bílá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
2,6216 Kč - 4,7551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.37 in
9.4 mm
|
|
černá
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
|
černá
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku