Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,7633 Kč - 217,7633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Vnitřní závit
|
||||||
178,667 Kč - 178,667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
hliník
|
Vnitřní závit
|
||||||
170,9799 Kč - 170,9799 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
hliník
|
Vnitřní závit
|
||||||
538,8542 Kč - 538,8542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
hliník
|
Vnitřní závit
|
||||||
431,1811 Kč - 431,1811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
596,5344 Kč - 596,5344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
884,2878 Kč - 884,2878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
941,334 Kč - 941,334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
||||||
667,0264 Kč - 667,0264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
483,7365 Kč - 483,7365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
998,367 Kč - 998,367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
481,8081 Kč - 481,8081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Vnitřní závit
|
||||||
727,2689 Kč - 727,2689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Vnitřní závit
|
||||||
691,3824 Kč - 691,3824 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
276,7246 Kč - 276,7246 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
256,2123 Kč - 256,2123 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
615,1183 Kč - 615,1183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
830,4513 Kč - 830,4513 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
583,7092 Kč - 583,7092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
756,1157 Kč - 756,1157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
ocel
|
Vnitřní závit
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku