Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.
Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.
Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu těla | Velikost závitu závrtného čepu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10270950 | 98,6936 Kč - 98,6936 Kč | 303 Skladem |
M10
|
6.0
|
|||||||
10270943 | 78,9636 Kč - 78,9636 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
5.0
|
|||||||
10270936 | 78,9636 Kč - 78,9636 Kč | 338 Skladem |
M6
|
4.0
|
|||||||
136,8625 Kč - 136,8625 Kč | 505 Skladem |
M12
|
8.0
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku