Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501,0049 Kč - 501,0049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
105.0 kg
105.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||||||
506,9604 Kč - 506,9604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
105.0 kg
105.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||||||
35,7328 Kč - 35,7328 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0 kg
22.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||||||
266,5078 Kč - 266,5078 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0 kg
30.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||||||
292,563 Kč - 292,563 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0 kg
30.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||||||
27,3208 Kč - 27,3208 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0 kg
13.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||||||
228,8947 Kč - 228,8947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0 kg
30.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||||||
116,1319 Kč - 116,1319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0 kg
6.0 kg
|
Disk
|
Sever
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||||||
34,6939 Kč - 38,5427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
41,6244 Kč - 46,268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
20,8052 Kč - 23,1479 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
9,0605 Kč - 10,4073 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||||||
20,1499 Kč - 22,2169 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.7 kg
1.7 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||||||
40,3834 Kč - 45,5149 Kč | 10 Skladem |
2.7 kg
2.7 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
55,5968 Kč - 62,6667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.3 kg
3.3 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||||||
10190951 | 35,6701 Kč - 40,202 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.1 kg
1.1 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|||||
222,8616 Kč - 251,2805 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0 kg
11.0 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
629,2752 Kč - 709,4982 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.0 kg
14.0 kg
|
Disk
|
Sever a jih
|
40.0 mm
40.0 mm
|
||||||
401,1565 Kč - 452,3051 Kč | 1 Skladem |
16.0 kg
16.0 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
35,4052 Kč - 39,9092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku