Ploché panty z průhledného plastu se používají pro aplikace bez velkého zatížení jako lehká podpěra či závěs nebo tam, kde nejsou otvory pro upevnění šroubů a kde není potřeba velký úhel otevření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,4645 Kč - 18,1139 Kč | 300 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
27,1639 Kč - 27,1639 Kč | 1100 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
11,295 Kč - 13,2891 Kč | 50 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
53,7422 Kč - 53,7422 Kč | 190 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
12,8987 Kč - 15,1019 Kč | 100 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||||
63,9496 Kč - 75,4818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku