Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Povrchová úprava | Materiál | Thread Length | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165,4019 Kč - 183,582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
206,1879 Kč - 228,869 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
131,2691 Kč - 131,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
150,6149 Kč - 150,6149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
240,8621 Kč - 264,0816 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
165,4019 Kč - 183,582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
165,4019 Kč - 183,582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
134,5508 Kč - 134,5508 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
150,6149 Kč - 150,6149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
237,0293 Kč - 263,0776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
165,4019 Kč - 183,582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
211,3426 Kč - 234,5907 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
134,5508 Kč - 134,5508 Kč | 3 Skladem |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
241,9935 Kč - 241,9935 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
165,4019 Kč - 183,582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
195,4908 Kč - 199,2105 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
150,6149 Kč - 150,6149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
241,9935 Kč - 241,9935 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku