Tyto pryžové zarážky mají čtyřhranný profil, provedení se dvěma průchozími otvory nebo dvěma vnějšími závity. Jsou vyrobeny z černé pozinkované oceli a pryže.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška | Délka základny | Délka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 043,1602 Kč - 2 043,1602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
|||||||
2 245,4541 Kč - 4 786,8729 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
|||||||
5 523,5664 Kč - 11 774,5472 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
|||||||
5 349,6389 Kč - 11 404,1522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku