Splétaný ochranný kabelový návlek, který chrání kabely a trubky proti oděru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563,9055 Kč - 937,1488 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
373,167 Kč - 603,7509 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
974,4364 Kč - 1 451,3463 Kč | 5 Skladem |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
563,9055 Kč - 1 078,103 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
588,836 Kč - 833,4821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 243,9748 Kč - 1 658,6924 Kč | 17 Skladem |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
518,3461 Kč - 746,8303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
580,5003 Kč - 1 078,103 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
580,5003 Kč - 1 078,103 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
663,4362 Kč - 1 036,6796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
1 526,7664 Kč - 1 866,0258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||||
829,308 Kč - 1 244,013 Kč | 4 Skladem |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
1 727,0158 Kč - 2 073,3593 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku