Ochranné textilní návleky schválené pro těžařský průmysl jsou vyrobeny z hustě tkaného materiálu, ale nedělají bubliny a optimálně chrání hadice proti ultrafialovému záření a oděru. Tyto návleky s vysokým stupněm odolnosti proti protržení a dobrým omezováním úniků provozních kapalin účinně omezují soustředěný proud z bodových úniků. Schválení a certifikace: Schváleno MSHA #MSHA IC0234/0; odpovídá FED0STD0191 zkušební metody 5309 pro odolnost vůči oděru; odpovídá ASTM D6770 pro odolnost textilních tkanin vůči oděru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Inside Diameter | Kompatibilní průměr hadice | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 869,1466 Kč - 2 869,1466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
4 279,7602 Kč - 4 279,7602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
5 575,0153 Kč - 5 575,0153 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||||
3 238,8486 Kč - 3 238,8486 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||||
5 083,87 Kč - 5 083,87 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
6 956,8231 Kč - 6 956,8231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
3 238,9124 Kč - 3 238,9124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.98 in
24.9 mm
|
||||||||
5 398,0611 Kč - 5 398,0611 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.571 in
39.9 mm
|
||||||||
8 293,6138 Kč - 8 293,6138 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
2 599,0261 Kč - 2 599,0261 Kč | 1 Skladem |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
3 238,9507 Kč - 3 238,9507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.059 in
26.9 mm
|
||||||||
5 575,7413 Kč - 5 575,7413 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
9 887,4959 Kč - 9 887,4959 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku