Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Délka dlouhého závitu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,1124 Kč - 500,1124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
390,1542 Kč - 390,1542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
325,3363 Kč - 325,3363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
352,9517 Kč - 352,9517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
339,5484 Kč - 339,5484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
319,2741 Kč - 319,2741 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
326,2743 Kč - 326,2743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
559,3294 Kč - 559,3294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku