Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178,7622 Kč - 178,7622 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
203,211 Kč - 203,211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
211,243 Kč - 211,243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
10389966 | 232,9296 Kč - 232,9296 Kč | 18 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
1 005,646 Kč - 1 005,646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
679,4756 Kč - 679,4756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
194,6099 Kč - 413,6822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
300,0446 Kč - 572,2603 Kč | 20 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
763,4635 Kč - 763,4635 Kč | 94 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
449,0978 Kč - 953,0013 Kč | 46 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
643,6939 Kč - 643,6939 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
10207017 | 1 089,8076 Kč - 2 312,79 Kč | 54 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
10207055 | 2 455,0757 Kč - 5 211,6298 Kč | 70 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
3 524,124 Kč - 7 444,3879 Kč | 11 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
hliník
|
bez otvorů
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
5 501,0622 Kč - 11 620,4861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
hliník
|
bez otvorů
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
445,6686 Kč - 445,6686 Kč | 16 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
597,9505 Kč - 597,9505 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
669,0419 Kč - 669,0419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
10389850 | 417,8821 Kč - 417,8821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku