Tyto dvouosé momentové panty jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou používány např. u otočných a polohovatelných monitorů. Přednastavená velikost natočení umožňuje hladké a kontrolované otáčení závěsu oběma směry.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 665,6855 Kč - 12 600,4539 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||||
10300022 | 3 452,2359 Kč - 6 526,22 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||||
607,5775 Kč - 1 148,3511 Kč | 42 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
hliník
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku