Ocelová páska Duraco je vyrobena z tenké nezmagnetizované oceli a je určena pro uchycení magnetů. Tento druh pásky je ideálním protikusem k magnetickým páskám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Typ lepidla | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 024,4077 Kč - 1 249,2774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
215.879 ft
65.8 m
|
Pryž
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1 044,7542 Kč - 1 251,9408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
450.131 ft
137.2 m
|
Pryž
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
1 005,1503 Kč - 1 225,7947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
215.879 ft
65.8 m
|
Pryž
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
2 352,4439 Kč - 2 868,8102 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
450.131 ft
137.2 m
|
Pryž
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
809,1598 Kč - 986,7574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
215.879 ft
65.8 m
|
Pryž
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
3 939,9182 Kč - 5 437,0871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
899.934 ft
274.3 m
|
Pryž
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
690,2268 Kč - 736,2438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
215.879 ft
65.8 m
|
Pryž
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
1 991,9078 Kč - 2 124,7017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
899.934 ft
274.3 m
|
Pryž
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
2 887,1961 Kč - 2 887,1961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
98.425 ft
30.0 m
|
standardní
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2 340,4103 Kč - 2 340,4103 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
98.425 ft
30.0 m
|
standardní
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2 500,3397 Kč - 2 500,3397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
98.425 ft
30.0 m
|
premium
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2 132,7846 Kč - 2 132,7846 Kč | 15 Skladem |
98.425 ft
30.0 m
|
Pryž
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
1 701,2097 Kč - 1 701,2097 Kč | 9 Skladem |
98.425 ft
30.0 m
|
standardní
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
2 598,4817 Kč - 2 598,4817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
98.425 ft
30.0 m
|
premium
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3 629,1716 Kč - 3 629,1716 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
98.425 ft
30.0 m
|
Pryž
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 859,7204 Kč - 1 859,7204 Kč | 13 Skladem |
98.425 ft
30.0 m
|
premium
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
2 526,6272 Kč - 2 526,6272 Kč | 1 Skladem |
98.425 ft
30.0 m
|
Pryž
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku