Menu Vyhledávání

Přísavky jednostranné – s otvorem

Skladem

Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá, bílá, červená a černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Průměr krytu Koupit
4,6156 Kč - 9,5759 Kč 900 Skladem
4.7 mm
30.0 mm
7,3348 Kč - 16,8537 Kč 595 Skladem
5.4 mm
50.0 mm
16,8136 Kč - 16,8136 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
5.0 mm
46.0 mm
3,751 Kč - 7,9672 Kč 2300 Skladem
6.4 mm
25.4 mm
3,7929 Kč - 7,8906 Kč 80 Skladem
3.5 mm
25.0 mm
7,3069 Kč - 7,3069 Kč 7000 Skladem
5.0 mm
45.0 mm
4,6435 Kč - 9,5759 Kč 200 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
8,0673 Kč - 8,0673 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
4.8 mm
38.1 mm
5,9682 Kč - 12,4104 Kč 5500 Skladem
5.0 mm
35.0 mm
9,7472 Kč - 20,2244 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
6.5 mm
55.0 mm
2,2311 Kč - 4,7497 Kč 10000 Skladem
2.5 mm
12.7 mm
2,7052 Kč - 5,623 Kč 3600 Skladem
2.8 mm
22.0 mm
6,4842 Kč - 14,0957 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
5.0 mm
40.0 mm
4,6435 Kč - 9,5759 Kč 2290 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
7,3069 Kč - 15,628 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
6.4 mm
46.0 mm
Přísavka 30.0 mm Otvor PVC čirý

10256329

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    30.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 50.0 mm Otvor PVC čirý

10256459

Cenové rozmezí
16,8537 Kč - 7,3348 Kč

Skladové zásoby
595 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    50.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Celková tloušťka
    17.8 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 46.0 mm Otvor PVC čirý

10120118

Cenové rozmezí
16,8136 Kč - 16,8136 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Průměr krytu
    46.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 25.4 mm Otvor PVC červená

10140840

Cenové rozmezí
7,9672 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Přísavka 25.0 mm Otvor PVC čirý

10256312

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    25.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Celková tloušťka
    10.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 45.0 mm Otvor PVC čirý

10256428

Cenové rozmezí
7,3069 Kč - 7,3069 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    45.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    19.6 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 40.0 mm Otvor PVC černá

10279403

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    40.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    černá
Přísavka 38.1 mm Otvor PVC čirý

10637708

Cenové rozmezí
8,0673 Kč - 8,0673 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Průměr krytu
    38.1 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Celková tloušťka
    15.7 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 35.0 mm Otvor PVC čirý

10256350

Cenové rozmezí
12,4104 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    35.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 55.0 mm Otvor PVC čirý

10256480

Cenové rozmezí
20,2244 Kč - 9,7472 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Průměr krytu
    55.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Celková tloušťka
    22.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 12.7 mm Otvor PVC čirý

10120149

Cenové rozmezí
4,7497 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Přísavka 22.0 mm Otvor PVC čirý

10256282

Cenové rozmezí
5,623 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    22.0 mm
  • Průměr otvoru
    2.8 mm
  • Celková tloušťka
    8.4 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 40.0 mm Otvor PVC čirý

10256381

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Průměr krytu
    40.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
Přísavka 40.0 mm Otvor PVC bílá

10279397

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
2290 Skladem
Parametry
  • Průměr krytu
    40.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    bílá
Přísavka 46.0 mm Otvor PVC čirý

10125441

Cenové rozmezí
15,628 Kč - 7,3069 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Průměr krytu
    46.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob zavěšení
    Otvor
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC