Páska DK Film – silné permanentní lepidlo na bázi kaučuku, výrazně nižší tloušťka než u pěnových pásek. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů. Dostupné ve dvou tloušťkách lepicí pásky: použijte 3mm pásku pro méně náročné a levnější projekty. Použijte 4,5 mm pásku na projekty vyžadující vyšší pevnost ve střihu: výlisky, jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka lepicí plochy | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362,0838 Kč - 362,0838 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
1 534,8616 Kč - 1 632,8359 Kč | 9 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
392,3436 Kč - 417,3879 Kč | 12 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
817,8333 Kč - 817,8333 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
600.066 ft
182.9 m
|
||||||||
1 271,9094 Kč - 1 271,9094 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
476,3873 Kč - 506,7863 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku