Tento produkt má dvojitý zámeček, díky čemuž může vytvořit dvě smyčky, které udrží dva svazky od sebe.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální průměr kabelového svazku | Barva | Minimální průměr druhého kabelového svazku | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||
40400 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
černá
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
3800 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||
15 Skladem |
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
černá
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||||
11900 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
1300 Skladem |
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
černá
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
přírodní
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
9000 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
černá
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku