Ploché podložky jsou ideálním řešením pro jištění lehkých konstrukcí. Je možné ji použít jako kluznou podložku na otáčivé prvky. Plastová materiál použitý k výrobě těchto podložek lze sterilizovat, čímž je vynikajícím řešením pro vědní obory a zdravotnictví.
K montáži a demontáži není nutné použít žádné speciální nástroje. Rychlé a snadné použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnější průměr | Celková výška | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0957 Kč - 4,3367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||||||
3,9462 Kč - 5,1176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||||||
3,0538 Kč - 4,253 Kč | 500 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||||||
4,1136 Kč - 5,285 Kč | 300 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||||||
3,1933 Kč - 4,4483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||||||
5,1874 Kč - 6,7212 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||||||
4,3925 Kč - 5,6893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||||||
4,1136 Kč - 5,285 Kč | 6500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||||||
4,769 Kč - 6,1914 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku