Spojky hadicové – žebrované - ve tvaru T
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Uchycení | Celková délka | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,162 Kč - 53,2402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru I
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
41,5686 Kč - 67,3381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru L
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
121,4011 Kč - 187,3309 Kč | 9 Skladem |
ve tvaru L
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
184,3328 Kč - 229,0808 Kč | 40 Skladem |
ve tvaru X
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
115,154 Kč - 177,7091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru Y
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
116,8273 Kč - 180,3447 Kč | 10 Skladem |
ve tvaru T
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
33,3971 Kč - 54,0909 Kč | 6 Skladem |
ve tvaru I
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
46,9651 Kč - 103,0501 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru L
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
125,5705 Kč - 177,2908 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru Y
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
37,1343 Kč - 60,1567 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru Y
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
37,1343 Kč - 60,1567 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru T
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
55,4155 Kč - 105,574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru I
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
16,9426 Kč - 27,5125 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru I
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
81,8405 Kč - 136,782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru I
|
2.618 in
66.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
101,6696 Kč - 156,9319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru L
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
86,4979 Kč - 135,7082 Kč | 23 Skladem |
ve tvaru X
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
70,2665 Kč - 120,1462 Kč | 50 Skladem |
ve tvaru Y
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
63,2802 Kč - 120,6203 Kč | 25 Skladem |
ve tvaru T
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
60,6866 Kč - 115,6141 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ve tvaru L
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
53,8119 Kč - 102,5341 Kč | 48 Skladem |
ve tvaru X
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku