Menu Vyhledávání

POP klipy – základny

Skladem

POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě i nábytkářství. Mají snadnou montáž i demontáž.

Tyto klipy jsou k dispozici v různých provedeních jako standardní svorky, velké klipy i držáky na štítky, které se hodí pro různé velikosti a použití materiálů.

  • Materiál: polystyren (PS)
  • Barva: čirá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení základny Typ základny Výška základny Průměr základny Koupit
8,5619 Kč - 21,0671 Kč 1325 Skladem
Medium Base
Non Adhesive
12.0 mm
40.0 mm
12,2712 Kč - 30,1068 Kč 1200 Skladem
Small Adhesive Base
Adhesive Base
15.0 mm
28.0 mm
50,2142 Kč - 50,2142 Kč 295 Skladem
Magnetic Base
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Klipy POP střední základna 12.0 mm 40.0 mm ABS čirý

10395080

Cenové rozmezí
21,0671 Kč - 8,5619 Kč

Skladové zásoby
1325 Skladem
Parametry
  • Provedení základny
    Medium Base
  • Typ základny
    Non Adhesive
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    40.0 mm
Klipy POP malá samolepicí základna 15.0 mm 28.0 mm ABS čirý

10395097

Cenové rozmezí
30,1068 Kč - 12,2712 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Provedení základny
    Small Adhesive Base
  • Typ základny
    Adhesive Base
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Průměr základny
    28.0 mm
Klipy POP magnetická základna 23.0 mm polystyren čirý

10395103

Cenové rozmezí
50,2142 Kč - 50,2142 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Provedení základny
    Magnetic Base
  • Typ základny
    Magnetic Base
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
  • Průměr základny
    20.0 mm