Odlehčovací příchytka se montuje do rámu zařízení a fixuje napájecí kabel. Zajišťuje mechanické odlehčení kabelu a chrání kabel proti vytržení. Montáž pomocí šroubů pro pevné uchycení
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10027486 | 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | 16955 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,4979 Kč - 1,5903 Kč | 700 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
10089354 | 1,7291 Kč - 2,8586 Kč | 6000 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku