Příchytka na navinování optických vláken je složena ze dvou extrudovaných částí, které do sebe zapadají a vytvářejí příchytku s hladkým tvarovaným povrchem pro navinutí rezervy optického vlákna a omezení poloměru ohybu vlákna. Černé provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Způsob montáže | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,1618 Kč - 23,1618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
Zatlačením
|
|||||||
19,7454 Kč - 19,7454 Kč | 1329 Skladem |
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku