Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9324 Kč - 8,197 Kč | 5795 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
3,1933 Kč - 6,6035 Kč | 5000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
7,6694 Kč - 7,6694 Kč | 11251 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
3,9602 Kč - 8,2736 Kč | 27178 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
5,1036 Kč - 10,5718 Kč | 8799 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
3,9324 Kč - 8,5034 Kč | 4541 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
3,4861 Kč - 7,8906 Kč | 43174 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
10092521 | 7,6694 Kč - 7,6694 Kč | 4065 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||
4,5319 Kč - 9,4993 Kč | 4961 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
6,2332 Kč - 13,0233 Kč | 5423 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
6,8189 Kč - 17,0835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
3,9324 Kč - 10,8783 Kč | 9250 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
2,5518 Kč - 5,3089 Kč | 33380 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
5,1036 Kč - 10,5718 Kč | 31400 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
10,1516 Kč - 10,1516 Kč | 4647 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
8,2969 Kč - 8,2969 Kč | 11875 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
3,9324 Kč - 8,3502 Kč | 1400 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
3,9602 Kč - 8,197 Kč | 22681 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
5,1036 Kč - 10,5718 Kč | 10113 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku